Coffret de communication Basic pour rénovation pour accéder dans tout le logement à la TV TNT HD, satellite ou câble
Coffret de communication Basic DRIVIA pour rénovation
164,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Permet de regarder la télévision TNT HD, satellite ou câble dans toutes les pièces
- Permet de disposer de prises téléphoniques pour brancher un téléphone, une box internet...
- Evolution possible vers coffret Full Media Coaxial et RJ45 en changeant de coffret
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Schéma de câblage
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971080928
- Modèle Grade 2 (max 1Gbps)
- Type Autre
- Nombre de ports RJ45 6
- Nombre de raccordements SAT/TV 4
- Ajout de départs possible Oui
- Avec emplacement dédié pour équipements FAI Non
- Avec alimentation intégrée Non
- Avec raccordement de mise à la terre Oui
- Nombre de prises de courant 6
- Type de porte Avec porte
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Numéro RAL 9003
- Longueur 250 mm
- Largeur 250 mm
- Profondeur 103.5 mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Le Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI ou boitier DTI) vous permet d’accèder au réseau téléphonique en reliant : la partie publique du réseau téléphonique – côté fournisseur et la partie privée du réseau téléphonique – côté abonné. Le DTI se matérialise sous forme de...
En savoir plusInstallation électrique et réseau
Pour profiter de la performance de la fibre optique dans votre maison, il est nécessaire d'installer un coffret de communication qui induit un câblage multimédia spécifique appelé câble Ethernet ou câble RJ45. Il existe plusieurs catégories de câbles RJ45. En résidentiel, vous aurez...
En savoir plusNorme NF C 15-100
Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer votre sécurité et celle des autres occupants du logement. En effet, votre installation électrique doit impérativement respecter la norme...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel