Cartouches fusibles pour porte-fusibles sans témoin - 10,3x25,8mm - 16A

  • Ref. 0 929 12

Fusible ou cartouche cylindrique, permettant de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges

5,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Sans témoin de fusion
  • Ensemble de 3 cartouches

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060929121
  • Modèle Fusible en céramique
  • Largeur 10.3 mm
  • Taille 10x26 mm
  • Profondeur 25.8 mm
  • Type de tension AC
  • Calibre 16 A
  • Tension 250 V
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C

Tableaux électriques

La norme NF C 15-100 (depuis octobre 2015)  impose l’installation de disjoncteurs pour protéger chaque circuit de la maison depuis le tableau électrique. Cependant, les systèmes de protection par fusibles, aussi appelés plombs, sont encore présents dans de nombreux logements. Même si...

En savoir plus