Cartouches fusibles pour porte-fusibles - sans témoin - 6,3x23mm - 6A

  • Ref. 0 929 10

Fusible ou cartouche cylindrique, permettant de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges

9,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Sans témoin de fusion
  • Ensemble de 3 cartouches

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060929107
  • Modèle Fusible en céramique
  • Largeur 6.3 mm
  • Taille 6,3x25 mm
  • Profondeur 23 mm
  • Type de tension AC
  • Calibre 6 A
  • Tension 250 V
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C

Tableaux électriques

La norme NF C 15-100 (depuis octobre 2015)  impose l’installation de disjoncteurs pour protéger chaque circuit de la maison depuis le tableau électrique. Cependant, les systèmes de protection par fusibles, aussi appelés plombs, sont encore présents dans de nombreux logements. Même si...

En savoir plus