Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 10,3x38mm - 32A

  • Ref. 0 929 05

Fusible ou cartouche cylindrique, permettant de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Avec témoin de fusion
  • Ensemble de 3 cartouches

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060929053
  • Largeur 10.3 mm
  • Modèle Fusible en céramique
  • Taille 10x38 mm
  • Profondeur 38 mm
  • Type de tension AC
  • Calibre 32 A
  • Tension 250 V
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Percuteur
  • Puissance de coupure 120 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal 3.46 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C

Disjoncteurs

Changer un fusible dans un nouveau tableau électrique est relativement simple.
Même si la norme NF C 15-100 n’impose pas de remplacer des fusibles par des disjoncteurs (en dehors des constructions neuves et des rénovations), optez pour la protection de votre installation par disjoncteurs....

En savoir plus