Boîte de dérivation rectangulaire - 310x240x124mm - fermeture 1/4 de tour - gris

  • Ref. 0 920 82
  • Boîtes Plexo

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

183,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Pour repiquage de circuit
  • Couvercle imperdable avec ouverture et fermeture par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage O et I
  • Entrée de câble facile
  • Étanchéité renforcée : IP55 - IK07

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses.

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060920821
  • Section de conducteur max. 32 mm²
  • Garnissage Sans
  • Forme Rectangulaire
  • Mode de pose Universel
  • Montage dans le sol Non
  • Montage sous l'eau Non
  • Pour diamètre du tube 32 mm
  • Entrée de l'arrière Non
  • Longueur 332 mm
  • Largeur 262 mm
  • Profondeur 132 mm
  • Connectable Non
  • Nombre d'entrées 24
  • Type de traversée de boîtier Membrane à niveaux à découper
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Finition du couvercle Autre
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Fermeture à baïonnette
  • Coulable Non
  • Masse de coulage fournie Non
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Résistant aux intempéries Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Numéro RAL 7035
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Nature d'embout entrée de cable Souple à découper
  • Entre axe de fixation verticale 160-160 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 219-223 mm

RSE Emballage

45% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Profil Environnemental Produit

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus