Lampe baladeuse - panier métal - E27 - 100W - cordon 5m
- Ref. 0 912 70
Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles
77,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Compatibles avec les lampes basses consommation fluocompactes
- Pour lampe à vis E27
- Livrée avec cordon de 5 mètres
- Avec crochet de suspension
- Panier et réflecteur orientables
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060912703
- Source lumineuse Lampe à incandescence
- Source lumineuse fournie Non
- Tension nominale (Un) 220-230 V
- Avec interrupteur Non
- Avec prise CEE Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Puissance de lampe acceptée 100-100 W
- Avec cordon de raccordement et prise Oui
- Longueur 300 mm
- Hauteur/profondeur 338 mm
- Largeur 434 mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main