Adaptateur télévision pour fiche Ø9,52mm femelle vers typeF femelle

  • Ref. 0 910 49

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

6,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour raccorder un démodulateur satellite sur une prise TV simple Ø9,5mm mâle
  • Visser la fiche femelle sur la fiche mâle

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910495
  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    Autre
  • Fiche coudée
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Type de câble
    Autre
  • Encastrement isolé
    Non
  • Largeur
    9.5 mm
  • Hauteur
    9.5 mm
  • Profondeur
    22 mm
  • Couleur
    Acier

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable