Fiche de puissance mâle 32A - sortie du câble par le dessous - 2 broches - blanc

  • Ref. 0 901 15

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

42,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fiche à sortie latérale par embout avec serre-câbles à vis
  • Pour câbles Ø6mm à Ø20mm

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060901158
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    62 mm
  • Hauteur
    94 mm
  • Profondeur
    33 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Fiche de puissance mâle 32A - sortie du câble par le dessous - 2 broches - blanc

À associer