Extendeur audio et vidéo HDMI pour liaison de terminaux HDMI distants jusqu'à 57m

Extendeur HDMI, pour la liaison de terminaux HDMI distants

1517,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Extendeur audio vidéo HDMI distants jusqu'à 60m
  • Le kit comprend :
    - boîtier émetteur
    - boîtier récepteur
    - les alimentations
  • Compatible 4K, 3D, EDID et HDCP
  • Contrôle infrarouge inclus
  • Certifié HDBaseT

Les + installation

La liaison entre l'émetteur et le récepteur est réalisée par un cordon RJ45/RJ45 non fourni

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Mécanisme complet avec cadre
  • Utilisation HDMI
  • Bague de support Non
  • Avec volet de protection Non
  • Champ d'inscription Sans champ d'inscription
  • Avec impression Non
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Type de fixation Autre
  • Domino Non
  • Largeur d'appareil 94 mm
  • Hauteur d'appareil 25 mm
  • Profondeur d'appareil 69 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • EAN/Gencode 3414970764836

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction