Voyant témoin ou lumineux Mosaic à LED - 1 module

Mosaic, une fontion de signalisation lumineuse répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

56,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Connexion par bornes à vis
  • A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060785017
  • Type de fixation À clipser
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP41

Interrupteurs et prises

La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités...

En savoir plus