Plaque support Plexo encastré - 2 postes horizontal - Gris

Plexo, plaque support étanche à associer aux mécanismes Plexo, pour montage en encastré au mur

31,20

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Destiné aux garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles, ainsi qu’aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...)
  • Fixation par vis ou griffes dans boîte à encastrer Batibox ou existante
  • Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit

Information sur la gamme

Plexo est une gamme de prises et interrupteurs étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en gris.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060699574
  • nombre d'unités
    2
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales
    2
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Avec grille de montage
    Oui
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7046
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Largeur
    86 mm
  • Hauteur
    157 mm
  • Profondeur
    35 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable