Plaque de finition Céliane - Matière Ardoise - 3 postes

  • Ref. 0 693 73
  • Céliane

Céliane, une plaque Collection Matières aux matières traditionnelles, minérales, et modernes qui s'invitent sur les murs, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

267,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Nombre d'unités 3

Caractéristiques produit

  • Avec le système de plaques Céliane, changez facilement le design, tout en conservant le mécanisme
  • Une collection riche, pour une infinité de combinaisons
  • Les plaques Céliane permettent de composer des interrupteurs et prises au gré de ses envies, en jouant sur les matières (métal, verre, bois, cuir ) et les couleurs
  • Un large choix de couleurs et de matières pour s'intégrer à tous les intérieurs
  • S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Céliane

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060693732
  • nombre d'unités
    3
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    3
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    6
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Pierre
  • Qualité du matériau
    Ardoise
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    242.5 mm
  • Hauteur
    82 mm
  • Profondeur
    8.5 mm
  • Diamètre de l'alésage (ouverture)
    53.6 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable