Fiche de puissance femelle 2P+T 20A - avec anneau - gris

  • Ref. 0 550 03

Prolongateur à anneau, pour brancher des appareils et équipements électriques

32,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Poignée avec sortie latérale par embout
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Pour câble diamètre 15mm maximum

Documentation et conseils de pose

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060550035
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable