Fiche avec interrupteur

  • Ref. 0 504 09

Fiche double fonction, pour brancher et équiper un appareil ou une rallonge multprise d'un bouton marche/arrêt

19,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fiche avec interrupteur 16A
  • A raccorder à un cordon souple 3G 1,5mm²

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060504090
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Hauteur
    79 mm
  • Profondeur
    75 mm
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments