Fiche femelle super étanche avec terre et volet de protection - caoutchouc - 16A

  • Ref. 0 502 49

Accessoire pour fiche Martin Lunel

112,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Prolongateur 2P+T - Martin Lunel-IP65
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm - à sortie droite - Matière caoutchouc - pour câble
  • Etanchéité renforcée par bague de verrouillage
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)
  • Pour usage intensif ou extérieur

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060502492
  • Matériau
    Caoutchouc
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    56 mm
  • Hauteur
    69 mm
  • Profondeur
    123 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Fiche femelle super étanche avec terre et volet de protection - caoutchouc - 16A

À associer