Détecteur de mouvements - fixation plafond - IR - détection 360° sur 8m
Permet la commande automatique d’une source lumineuse par détection de mouvement dans sa zone de surveillance.
114,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Hauteur recommandée de fixation : 2,5m
- S'installe en faux plafond avec griffes
- Détection infrarouge 360°, portée 8m
- Allumage et extinction automatiques
- Réglage manuel par potentiomètre (sur le produit) du seuil de luminosité et de la temporisation
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970630322
- Modèle Détecteur de mouvement
- Type de capteur Infrarouge
- Avec interface DALI Non
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 2.5 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Non
- Largeur de portée max. 4 m
- Longueur de portée max. 4 m
- Champ de détection de diamètre au sol 8 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Non
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9006
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Tension nominale (Un) 240-240 V
- Durée de marche min. 10 s
- Durée de marche max. 10 min
- Angle de détection horizontal 360-360 °
- Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0 °
- Plage de rotation du capteur, verticale 0-0 °
- Luminosité de déclenchement 10-1275 lx
- Adapté à une charge C Non
- Température -5-35 °C
- Nombre de zones de détection 1
- Commande auxiliaire possible Non
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Largeur 87 mm
- Hauteur 87 mm
- Profondeur 50.5 mm
- Profondeur d'encastrement 37 mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-35 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Consommation en veille 3.1 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Diamètre de tube pour produit saillie 65-65 mm
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 2.5 mm
- Interrupteur automatique Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 (réglementation thermique 2012). Cette réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a pour objectif de construire des bâtiments plus "propres", bas-carbone et qui consomment moins. La RE2020 impacte...
En savoir plusLa RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour les constructions résidentielles neuves. Elle remplace la précédente réglementation, la RT 2012 (Réglementation Thermique 2012). Toutes les deux régissent la construction neuve de bâtiments...
En savoir plusInterrupteurs et prises
Il y a 2 causes possibles si la lampe de détecteur de mouvement reste allumée. Soit le capteur détecte une présence, soit la fonction dérogation est activée. Nous allons voir comment procéder pour régler le problème dans chacun de ces deux cas.
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel