Support colonne canalisation électrique préfabriquée MR colonne 4m minimum
- Ref. ZU50403712
- XCM
- ZUCCHINI
XCM est un système de canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance de dernière génération, dédié à la distribution de l'énergie horizontale ou en colonne montante, dans les bâtiments tertiaires et industriels
371,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Support de suspension pour élément vertical
- Avec ressorts
- Convient pour les colonnes montantes
- Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Avantages
- Tensions nominales d'emploi et d'isolement élevées : Ue=1000V / Ui=1000V
- Boîtiers de dérivation communs aux gammes de canalisations électriques préfabriquées XCM, XCP-S et XCP-HP
Les + utilisation
Performance Energétique : Pertes pas effet joules réduites par la conception de XCM et les matériaux conducteurs utilisés
Recommandations / restrictions d’usages
- Permet d'alimenter électriquement la ligne XCM par l'intermédiaire d'une ligne de câble ou directement connectée à un tableau de distribution
Information sur la gamme
XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :• Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires• Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur• Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances• Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage• Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions et montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.309 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice V0427A Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Distribuez la puissance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Solutions pour la distribution électrique : système de canalisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Étrier de montage
- Type de fixation Mur/sol
- Mode de pose Autre
- Largeur 375 mm
- Hauteur 285 mm
- Profondeur 157.5 mm
- EAN/Gencode 8033777000531
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste