Boîtier dérivation sectionnement isolant pour canalisation électrique préfabriquée MR - avec porte-fusible 125A taille0

  • Ref. ZU55055053
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

809,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte de dérivation MR débrochable 125A avec porte-fusible
  • Porte-fusible taille0 (cartouches fusibles non incluses)
  • A sectionnement isolant
  • Matériau thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Nombre de pôle(s) 5
  • Courant assigné CA 50 Hz 125 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Non
  • Type de dérivation Câble
  • Finition des prises de courant Autre
  • Protection Fusible à haut pouvoir de coupure
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 400 mm
  • Largeur 230 mm
  • Hauteur 205 mm
  • EAN/Gencode 8033777040872

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction