Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 250A typeB

  • Ref. ZU50400412
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

1806,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coude vertical TypeB MR 250A
  • Permet un changement de direction :
    - vers le haut si le neutre est positionné en bas
    - vers le bas si le neutre est positionné en haut
  • Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + utilisation

Permet un changement de direction de 90° vers le haut ou vers le bas

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz 250 A
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Flexible Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 600 mm
  • Largeur 75 mm
  • Hauteur 196 mm
  • EAN/Gencode 8033777135219

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

27.9008 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit