Colliers de serrage Colson intérieur/extérieur x100 - largeur 9mm - longueur 262mm - noir
- Ref. 0 319 16
- Colson
Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Peuvent également être utilisés pour des réparations domestiques
- Tenue à l'arrachement : 53kg
- Largeur : 9mm
- Longueur à plat : 262mm
- Ø de serrage maximum : 62mm - Ø de serrage mini : 26mm
Information sur la gamme
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Documentation et conseils de pose
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971132191
- Largeur de bande 9 mm
- Longueur de bande 262 mm
- Epaisseur de bande 2 mm
- Résistance min. à la traction 530 N
- Température de fonctionnement -40-85 °C
- Température de montage -30-85 °C
- Modèle Crantage extérieur
- Fermeture à bande Tête de verrouillage double
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide ignifuge
- Type de traitement de la surface Non traité
- Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
- Sans halogène Oui
- Couleur Noir
- Transparent Non
- Fluorescent Non
- Champ d'inscription Sans
- Fermeture amovible Non
- Type de fixation Cheville
- Homologation UL Oui
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel