Bornier de phase IP2X- 12 bornes câble 1,5mm² à 16mm² + 1 câble 6mm² à 25mm² - noir - 113mm
- Ref. 0 048 54
Bornier de répartition à vis pour répartition standard
22,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Avec capot de sécurité isolant
- Livré vis desserrées
- 12 bornes pour câble 1,5mm² à 16mm² + 1 borne pour câble 6mm² à 25mm²
- Se fixe sur rail, sur support universel ou sur barreau plat 12x2
Documentation et conseils de pose
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060048549
- Nombre de pôles 1
- Courant nominal 90A
- Type de connexion Visser
- Mode de pose Rail DIN
- Nombre d'entrées 1
- Nombre de sorties 12
- Adapté à un conducteur massif Oui
- Adapté à un conducteur multifilaire Oui
- Adapté à un conducteur à fil fin Oui
- Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
- Section de conducteur, entrée 6-25mm²
- Section de conducteur, sortie 1.5-16mm²
- Protégé contre les contacts Oui
- Hauteur 30mm
- Largeur 113mm
- Profondeur 16mm
- Nombres de rangées 1
- Résistance aux chocs (IK) IK00
- Classe de protection (IP) IP2X
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Tension nominale (Un) 230-400V
- Sans halogène Non
- Type de borniers Phase
- Capacité des bornes 1.5-25mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
41% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main