Variateur de lumière - pour lampes à incandescence et halogènes - 2 modules

  • Ref. 0 036 59

Commande locale et à distance pour variation de l'éclairement d'une source lumineuse et variation par boutons poussoirs simples non lumineux

187,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Mémorisation du dernier niveau d'éclairement lors d'une coupure de l'alimention ou d'une commande d'extinction
  • Puissance mini : 60W - Puissance maximum : 600W
  • Fonctionnement silencieux
  • Connexion par bornes à vis

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060036591
  • Composition
    Mécanisme seul
  • Type de commande
    Bouton-poussoir
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Charge résistive
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Oui
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Type de fixation
    Fixation par clic
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale (Un)
    110-230V
  • Fréquence
    50-50Hz
  • Tension de commande
    110-230V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    40-600W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Largeur d'appareil
    36mm
  • Hauteur d'appareil
    83mm
  • Profondeur d'appareil
    66.1mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

14% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

57% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable