Le Thermostat et les Têtes Thermostatiques Intelligentes sont-ils compatibles avec Apple HomeKit ?

Le Thermostat est compatible avec Apple HomeKit si le menu "Configurer HomeKit" est présent : Aller dans l'application Netatmo Energy iOS (iPhone ou iPad) : Paramètres / Gérer ma maison / Nom du Relais.

Starter Pack pour logement collectif : Tous les Starter Pack pour logement collectif collectif sont compatibles Apple HomeKit.Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente pour radiateurs : Une Tête Thermostatique Additionnelle est compatible avec Apple HomeKit si elle est installée sur unStarter Pack pour logement collectif ou un Thermostat compatible Apple HomeKit.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message