Est-ce que je peux utiliser mon App Home + Control sur une tablette?

Oui, l'App fonctionne sur une tablette, mais les performances sont optimum lorsque vous utilisez un smartphone.Définition de l'écran : Min. 3,5 (recommandée 4) Max 12,9

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message