Comment remplacer une prise en T ?

Temps estimé : 20 min Tutoriel

Une prise en T est une prise qui permet de brancher les téléphones. L’installation d’une prise en T n’est plus autorisée dans les constructions neuves. Elle est désormais remplacée par une prise RJ45.

 

Dans le cas d’une prise qui ne fonctionne plus ou qui n’est plus adaptée, il faut la remplacer.

Matériel requis

Pour installer une prise en T, munissez-vous :

  • d'un tournevis plat
  • d'une pince à dénuder

Étape 1 : préparer les fils téléphoniques

  • enlevez le cache à l'aide du tournevis plat et dévissez l'ancienne prise en T pour la retirer

 

Il devrait y avoir une boîte d'encastrement de 40mm de profondeur minimum, ainsi que des fils.

 

  • détachez ensuite les fils qui étaient raccordés à l'ancienne prise en veillant à bien repérer les bonnes couleurs par rapport aux numéros de bornes

 

Vous devriez trouver 8 fils : 4 paires de couleurs différentes qui correspondent à 8 points de raccordement sur la prise numérotés de 1 à 8.

Il y a d'un côté les numéros impairs, 1, 3, 5, 7, et de l'autre les numéros pairs, 2, 4, 6, 8. Les seuls fils qui sont  nécessaires au branchement sont les fils numéro 1 et 3. Dans cette situation, ils correspondent aux fils gris et blancs.

 

  • vérifiez tout d'abord que la longueur de dénudage des fils nécessaires est égale à 6mm

 

  • s'ils ne sont pas déjà dénudés, vous pouvez le faire à l'aide de la pince à dénuder

Étape 2 : raccorder les fils à la nouvelle prise de téléphone en T

  • placez les fils sur la nouvelle prise en T
  • mettez le fil gris sur l'emplacement 1 et le fil blanc sur l'emplacement 3
  • pour les placer, dévissez les vis à l'aide du tournevis, placez les fils en dessous de la petite plaque métallique, puis revissez
  • une fois les fils raccordés, placez la prise dans la boîte d'encastrement et vissez-la
  • replacez la plaque de finition

 

Votre prise en T est opérationnelle.

 

  • branchez un téléphone à la prise et vérifiez son fonctionnement

 

Votre prise téléphone en T peut-être équipée de toutes les finitions Céliane en harmonie avec votre décoration.