Comment poser et raccorder une prise haut-parleur ?

Temps estimé : 20 min Tutoriel

La prise haut-parleur assure une qualité audio optimale, tout en étant en harmonie avec la décoration de la maison ! Compatible avec les plaques de finition Céliane, la prise haut-parleur est aussi pratique qu’esthétique !

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Matériel nécessaire

Pour installer la prise haut-parleur, il vous faut :

  • une boîte d’encastrement d’une profondeur d’au moins 40mm
  • un tournevis plat
  • une pince à dénuder

Information complémentaire

Étape 1 : préparer les fils

  • tirez le fil jusqu'à la boîte à encastrer destinée à recevoir la prise

Veillez à utiliser des fils spécifiques de qualité pour assurer une qualité audio optimale.

  • laissez-les sortir de la boîte d'environ 3cm
  • séparez les fils sur environ 2cm si nécessaire
  • dénudez l'extrémité des deux conducteurs sur une longueur de 6mm

Information complémentaire

Étape 2 : raccorder la prise haut parleur

  • introduisez le fil noir dans la borne noire du mécanisme, puis vissez à nouveau
  • répétez l'opération avec le fil rouge
  • une fois les fils connectés, montez la prise haut parleur dans sa boîte
  • une fois le support vissé, montez l'enjoliveur et la plaque de finition

Votre prise haut-parleur est opérationnelle.

La prise haut parleur peut-être équipée de toutes les finitions Céliane, en harmonie avec votre décoration.