Accès aux rubriques
Information complémentaire

Matériel requis
Pour installer l’interrupteur horaire, munissez-vous :
- d'une pince coupante
- d'une pince à dénuder
- d'un tournevis plat
- d’un disjoncteur 2 ampères
- de fils électriques
Information complémentaire

Règles de sécurité
Comme avant toute intervention, coupez le courant via le disjoncteur d'abonné et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie.
Et pour une sécurité maximale, consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique afin d'éviter toute remise du courant par un occupant du logement pendant l'installation.
Information complémentaire

Étape 1 : brancher l’interrupteur horaire
- enlevez le capot du tableau électrique
- clipsez l'interrupteur sur le rail DIN, à proximité du disjoncteur 2 ampères
Pour raccorder votre interrupteur horaire, vous allez avoir besoin de la phase, le fil rouge, et du neutre, le fil bleu, en sortie du disjoncteur 2 ampères.
- pour alimenter l'interrupteur, raccordez la phase à la borne L et le neutre à la borne N en haut de l'interrupteur
- repiquez la phase du disjoncteur du circuit à commander sur la borne 1 de l'inter horaire
- connectez le neutre de la charge à piloter au disjoncteur (exemple : chauffe-eau)
- pour finir, connectez le fil de phase de la charge à piloter sur la borne 4
- refermez le tableau électrique
Votre interrupteur horaire est désormais opérationnel.
- déconsignez et remettez le courant au disjoncteur général
Information complémentaire

Étape 2 : programmer l’interrupteur
La programmation se fait directement sur l'horloge à l'aide de quatre boutons : le menu, les - et + pour modifier les horaires et sélectionner rubriques et menus, le OK pour valider la sélection
- appuyez sur le bouton Menu, cliquez sur la rubrique GB.DE.FR et sélectionnez la langue souhaitée pour modifier la langue
- pour programmer les heures de fonctionnement ainsi que les jours correspondants, cliquez sur le bouton Menu puis sur la rubrique Programme, puis sur Créer
Vous pouvez choisir les jours d'activation et de désactivation. Du lundi au dimanche, du lundi au vendredi, le samedi et dimanche, ou choix libre. Les heures d'été et d'hiver sont déjà programmées.
- cliquez sur les boutons + ou - pour personnaliser les horaires
Vous pouvez également modifier, visualiser et supprimer les programmes. Il existe plusieurs modes de fonctionnement.
- pour changer de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Menu et cliquez Fonction
Vous avez le choix entre : le mode automatique, la marche forcée, l'arrêt forcé, l'inverse.
Dans la rubrique Option, Vacances, vous permet d’exécuter un programme sur une période donnée. Dans Compteur, affichez la durée de commutation du relais ainsi que la date de réinitialisation. La fonction Aléatoire permet une simulation de présence en votre absence.