Accès aux rubriques
Pré-requis avant de se lancer

Eléments clés dans une installation électrique, les interrupteurs différentiels garantissent la protection des occupants du logement. Placés en tête des rangées du tableau électrique, ils déclenchent lorsqu’ils détectent un courant de fuite à la terre : les circuits électriques associés se retrouvent alors hors tension, ce qui empêche tout risque de choc électrique.
Pour un sèche-linge, un interrupteur différentiel de type AC peut convenir, néanmoins un type A est préconisé car mieux adapté :
- regardez si la rangée que vous souhaitez utiliser pour le circuit est bien protégée par un interrupteur différentiel de type A, sinon choisissez une autre rangée
- regardez également si l’interrupteur différentiel est d’une intensité suffisante. Si ce n’est pas le cas, changez-le ou ajoutez-en un sur une autre rangée libre
Une fois ces vérifications faites, et les changements éventuels effectués, vous pouvez alors créer le circuit électrique pour votre sèche-linge.
Attention, la norme impose :
- qu’un seul appareil soit associé au disjoncteur protégeant le circuit, ce disjoncteur devant être d’une intensité de 20A maximum
- que le disjoncteur soit raccordé avec des fils de section 2,5 mm² minimum
Information complémentaire

Matériel et outils nécessaires
- un disjoncteur 20 ampères
- un peigne d’alimentation horizontal
- une pince coupante
- une pince à dénuder
- un tournevis plat
Information complémentaire

Pré-requis de sécurité
Avant de démarrer l’ajout du circuit électrique, coupez le courant à deux endroits :
- au disjoncteur d’abonné, en vous assurant bien de l’absence de tension à sa sortie
- via l’interrupteur différentiel se trouvant au début de la rangée sur laquelle le circuit électrique sèche-linge va être ajouté
Information complémentaire


Etape 1 : Mettre le disjoncteur en place
- retirez l’enveloppe du tableau électrique
- installez le disjoncteur sur le rail : il se clipse très facilement
Information complémentaire


Etape 2 : Préparer le peigne
- ôtez la protection plastique
- coupez le peigne d’alimentation de façon à obtenir deux morceaux, chacun composé de 2 dents
- remettez la protection plastique et coupez l’excédent : ne pas couper à ras, laisser 2 à 3mm
Information complémentaire



Etape 3 : Installer les longueurs de peigne créées
- retirez les peignes actuellement en place sur la rangée
- remettez-les en les décalant d’un demi-module vers la gauche : vous libérez ainsi 2 bornes* qui vont permettre l’installation des deux morceaux de peigne que vous venez de préparer
- sur les bornes de neutre, insérez un morceau avec le côté bleu visible
- sur les bornes de phase, insérez l’autre morceau avec le côté noir visible
- vérifiez que les protections plastique débordent bien sur le côté afin qu’elles protègent l’extrémité de chacun des deux morceaux
- les fils du circuit sèche-linge peuvent maintenant être raccordés
* Les doubles bornes automatiques Legrand vous permettent d’utiliser indépendamment l’une ou l’autre des 2 bornes pour faciliter le repiquage
Information complémentaire



Etape 4 : Effectuer le raccordement des fils
- avec la pince adéquate, dénudez chaque fil sur 12mm
- raccordez le fil de neutre puis le fil de phase sur le disjoncteur
- terminez en raccordant le fil de terre sur le bornier de terre du tableau électrique
Information complémentaire


Etape 5 : Repérer le circuit électrique
- conformément aux exigences de la norme, identifiez le circuit électrique créé à l’aide d’une étiquette dédiée "sèche-linge"
- retirez les obturateurs de l’enveloppe pour en enlever un, et remettez les autres en place
- réinstallez l’enveloppe du tableau
- identifiez également le circuit sèche-linge avec une étiquette sur la zone de repérage de l’enveloppe
Information complémentaire



Etape 6 : Raccorder le sèche-linge
Vous pouvez maintenant raccorder votre appareil au circuit d’alimentation dédié que vous venez de créer, en le branchant sur une prise de courant 16 ampères avec terre.
Une fois votre sèche-linge en place :
- remettez le courant au disjoncteur général
- remontez la manette de l’interrupteur différentiel situé au début de la rangée
- remontez la manette du disjoncteur protégeant le circuit sèche-linge
Votre sèche-linge est opérationnel.
Dites adieu à l’étendoir encombrant si vous manquez de place : voilà votre logement équipé, pour un quotidien facilité. A vous les serviettes et housses de couette sèches en un rien de temps !
Contacter un pro
Vous préférez confier la création du circuit électrique à un professionnel ? Faites appel à un électricien recommandé, près de chez vous !