Un loft d’inspiration industrielle à Villefranche-sur-Mer

Rénovation

Réalisé dans une ancienne usine de traitement des eaux à Villefranche-sur-Mer (Alpes Maritimes), ce loft hors du commun est équipé avec des matériaux nobles dans un esprit industriel. L’appareillage de la chambre, de la salle de bain et du toit terrasse ne font pas exception. Les interrupteurs et prises électriques Art d’Arnould au design épuré et Soliroc à l’esthétique industrielle s’inscrivent dans l’univers précis et minimaliste des architectes d’Inside Monaco.

Information complémentaire

Le projet :

  • sublimer le travail d’architecture intérieure avec un appareillage correspondant complètement à l’esprit du lieu
  • équiper la toiture terrasse avec des prises électriques répondant à des exigences de résistance élevées et à l’esthétique du loft

Les solutions Legrand :

  • la collection d’interrupteurs et prises Art d’Arnould, et son univers Epure à l’esthétique brute et minimaliste
  • pour l’extérieur, la gamme Soliroc : des produits très robustes au design industriel

Quand l’appareillage valorise l’esprit d’un lieu

loft villefranche sur mer chambre 938x569
loft villefranche art epure double inters levier acier brosse 350x350 loft villefranche art epure double prises surface acier brosse 350x350

Sollicités pour réaliser une chambre, une salle de bain et une toiture terrasse dans ce loft industriel, les architectes d’Inside Monaco n’ont rien laissé au hasard ! Pour l’appareillage de la chambre suspendue, véritable bijou architectural, ils ont choisi les magnifiques produits de la collection Épure de la gamme Art d’Arnould, de Legrand.

Des interrupteurs au design épuré

Réalisés dans l’usine française de Pont-en-Royans, les interrupteurs Art d’Arnould de l’univers Epure en acier brossé se fondent parfaitement dans l’architecture industrielle du loft. Le détail design de ces interrupteurs va-et-vient ? Un levier à l’élégante simplicité. Le saviez-vous ? Arnould offre une multiplicité de finitions pour des interrupteurs uniques, parfaitement adaptés à votre intérieur. Pour trouver de l’inspiration et créer un interrupteur sur mesure, rendez-vous sur notre configurateur en ligne.

Des prises Surface très discrètes

Pour les prises électriques de la chambre, les architectes ont également opté pour un modèle en acier brossé de la gamme Art d’Arnould, en accord avec les interrupteurs. Ces prises Surface affleurantes parviennent à se faire oublier tout en apportant une touche contemporaine.

Nous voulions retrouver dans les petits détails la notion de pureté, d’intemporalité : d’ailleurs le nom de la série de Legrand « Art et Épure » correspond exactement aux mots clés de ce lieu exceptionnel !

Information complémentaire

Jouer le contraste avec un appareillage haut-de-gamme noir

Tout en restant dans la même collection Épure de la gamme Art d’Arnould, les architectes ont opté pour un appareillage à la finition différente dans la salle de bain. Les prises et interrupteurs électriques finition noir mat au design épuré apportent un rappel élégant aux détails architecturaux de la salle de bain.

Le parti pris déco fort ? Oser le contraste avec un appareillage noir très moderne sur un mur blanc.

Vous ne connaissez pas notre gamme Art d’Arnould ?

Découvrez notre usine de Pont-en-Royans et les coulisses de la fabrication de nos interrupteurs et prises électriques haut de gamme.

En intérieur, la gamme Art Épure se prêtait vraiment au lieu puisque nous avons créé une architecture minimaliste : cette gamme correspond tout à fait à cet esprit épuré.

Allier robustesse et design industriel avec Soliroc

loft villefranche sur mer terrasse 938x569
loft villefranche prises soliroc 01 350x350 loft villefranche prises soliroc 02 350x350

Offrant une vue plongeante sur la Méditerranée, la toiture terrasse s’intègre complètement dans l’esprit industriel, avec des matériaux bruts et des détails rappelant la fonction première du lieu. Parfaitement dans ce style, les prises électriques Soliroc en métal gris avec volet offrent la robustesse et l’étanchéité nécessaires à un équipement extérieur tout en rappelant l’esprit industriel. Le détail design ? Des vis apparentes sur la prise. 

Besoin d’inspiration pour équiper votre maison ? Rendez-vous dans nos showrooms Innoval pour découvrir toutes les nouveautés Legrand.

Nous avons bénéficié d’un vrai conseil de Legrand sur le choix de l’appareillage extérieur : ils nous ont suggéré de détourner l’usage industriel de la gamme Soliroc. Celle-ci correspondait pour des questions normatives aux extérieurs et pour des questions esthétiques à la magie du lieu.

Autres

À découvrir aussi

myhome_legrand
Sécurité

Design confortable et élégant

Thierry S. - Saint-Maur (94)
chantier-villa-bioclimatique-giens
Confort

Villa bioclimatique et domotique

Frédérique P. - Presqu'île de Giens (83)