Eclairer mon jardin et mon entrée quand j'arrive la nuit

Jardin et extérieur

Information complémentaire

Grâce au détecteur de mouvements infrarouge sans fils connecté pour installation with Netatmo, vous pouvez éclairer votre jardin et votre entrée quand vous arrivez chez vous la nuit.

Information complémentaire

Le détecteur de mouvement IP44 sans fil with Netatmo

Avec sa détection infrarouge 140°, sa portée de 8 mètres et son indice de protection 44 (résiste à la poussière et à l’eau), ce détecteur vous simplifiera la vie en vous permettant de commander automatiquement vos éclairages et appareils électriques connectés. Vous pourrez régler la portée du capteur de 2 mètres à 8 mètres, sa temporisation de 15 secondes à 15 minutes et son seuil de luminosité de 5 lux à 1000 lux.

Information complémentaire

Les avantages du détecteur de mouvements with Netatmo

Le détecteur de mouvements IP44 sans fil with Netatmo se fixe directement sur un mur intérieur ou extérieur et est équipé de boutons On/off pour test. De plus, il permet de commander jusqu’à 20 interrupteurs filaires, micromodules, prises et sorties de câbles. Ainsi, lorsque vous rentrez chez vous et qu’il fait nuit, le détecteur, placé à l’extérieur de la maison, peut commander plusieurs produits filaires et donc allumer la lumière de votre porche et celles de votre couloir par exemple. Il est également idéal pour ajouter un point de commande dans un lieu d’accès difficile.

Information complémentaire

Le pack de démarrage pour installation connectée with Netatmo

Pour installer le détecteur de mouvements infrarouge sans fils connecté with Netatmo, il est nécessaire d'installer ou de faire installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo ou Drivia with Netatmo. En effet, votre installation doit être équipée d’une prise Control ou d’un module Control ainsi que de produits connectés filaires.

Information complémentaire

Comment installer un détecteur de mouvements infrarouge sans fils connecté pour installation with Netatmo ?

Faites appel à un électricien sélectionné par Legrand ! Avec le site de mise en relation d’installateurs électriciens et de particuliers, trouvez un artisan dans votre ville.