Une maison entièrement rénovée : confort, esthétisme et sécurité

Domotique

Mon projet : - Installer un système domotique permettant de contrôler toute la maison, comme l'éclairage pilotable à distance - Choisir des prises et interrupteurs, avec un large choix de coloris et de matières, à la fois pratiques, et élégants, s'intégrant harmonieusement dans mon intérieur

J'ai choisi d'installer la solution domotique MyHOME pour un pilotage complet de ma maison

Les solutions Legrand :

  • Installation d'un système MyHOME assurant le pilotage de l'éclairage depuis un écran tactile intérieur de 10 pouces ou, à distance, via un smartphone ou une tablette
  • Pose de variateurs, de prises et d’interrupteurs Céliane
  • Mise en place d'un Tableau Général Basse Tension (armoire de 2 mètres de hauteur), d'un coffret Triple Play VDI (pour le multimédia et l’informatique) et d'une alarme de sécurité MyHOME
  • Installation d’une prise de sol Arnould (pour le plan de travail de la cuisine), moins volumineuse et plus esthétique

Les produits Legrand, disponibles en de multiples couleurs et matières, ont répondu aux attentes de la propriétaire en matière de décoration. Ils présentent de multiples avantages, notamment en termes de facilité de mise en œuvre.

MyHOME domotique : une solution domotique complète

ecran tactile int 1155x700
inter variateur celiane blanc 350x350 digicode 350x350

En neuf ou en rénovation, les produits MyHOME simplifient le quotidien : éclairage, chauffage, commande de volets roulants, alarme... démocratisant la domotique, ils permettent de piloter très facilement les différentes installations de la maison. De quoi gagner en confort et faire des économies !

Information complémentaire

Prises USB : recharger 2 appareils numériques en même temps

Aujourd'hui, il est devenu indispensable de recharger facilement les équipements numériques, type smartphone et tablette. Avec les prises USB Céliane, cela n'a jamais été aussi simple : double prise USB pour recharger deux appareils simultanément, modèle alliant prise électrique et prise USB... dans la cuisine, le salon ou le bureau, les produits de la gamme Céliane s'intègrent facilement à tous les intérieurs.

Information complémentaire

Prises de sol : pratiques et esthétiques

Discrètes et pratiques, les prises de sol rendent les branchements beaucoup plus simples. Elégantes avec leurs finitions inox et sûres grâce à leur clapet de protection étanche, elles s'intègrent aisément sur tout type de revêtement : moquette, carrelage, parquet, plan de travail...

Information complémentaire

Découvrez la maison connectée Legrand

Si vous souhaitez contrôler vos éclairages, votre chauffage ou encore vos appareils électriques à distance depuis votre smartphone ou par la voix et ainsi réaliser des économies d'énergie, les solutions Legrand et Netatmo sont faites pour vous !

Autres

À découvrir aussi

chantier villa maison
Économie d'énergie

Maison connectée

Régis M. - Le Rayol (83)
hte techno maison
Multimédia

Techno évolutive

Bertrand A. - Perpignan (66)
maison passive
Économie d'énergie

Villa intelligente

Catherine D. - Agen (47)