Matériel requis
Pour cette installation, munissez-vous :
- d'une boîte d'encastrement 40mm minimum
- d'une pince coupante
- d'une pince à dénuder
- d'un tournevis plat

Important : sécurité !
Comme avant toute action sur votre tableau électrique, coupez le courant via le disjoncteur d'abonné et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie.
Pour encore plus de sécurité, consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique : cela évitera qu’un occupant du logement remette le courant pendant l'installation.

Étape 1 : Raccorder la commande VMC
- raccordez le conducteur de la petite vitesse sur la borne 1, le conducteur de la grande vitesse sur la borne 2 et la phase sur la borne L
- reliez les fils de terre entre eux, puis les fils de neutre entre eux

Étape 2 : Finaliser l’installation
La commande VMC est en place : vous pouvez clipser la plaque de finition de votre choix (à commander séparément) pour finaliser l'installation.
Déconsignez ensuite le disjoncteur général et remettez le courant : vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de votre commande VMC !