Rail symétrique pour coffret largeur 300mm - longueur 243mm

  • Ref. 0 367 80
  • Lina 25

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour enveloppes largeur : 300mm
  • Longueur de la traverse : 243mm

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060367800
  • Modèle
    Rail DIN 35/15 mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Chromaté
  • Forme de trou
    Trou oblong
  • Ecart central entre les trous
    223mm
  • Epaisseur de matériau
    1.5mm
  • Longueur
    243mm
  • Hauteur
    15mm
  • Profondeur
    35mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable