Fiche mâle télévision coaxiale x5 - type "F"

  • Ref. 0 910 21

Fiche mâle télévision coaxiale x5 - type "F"

7,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Pour câble coaxial Ø7mm
  • Pour câble d'antenne ou parabole et rallonge télévision
  • Lot de 5 fiches mâles

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060910211
  • Modèle Prise (Plug)
  • Type de connecteur F
  • Fiche coudée Non
  • Finition des contacts Mâle
  • Type de connexion Fiche à compression F
  • Type de câble Autre
  • Largeur 9 mm
  • Hauteur 9 mm
  • Profondeur 17.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -30-50 °C
  • Couleur Acier

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable