Fiche femelle + mâle télévision coaxiale - Ø9,52mm

  • Ref. 0 910 17

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

6,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Fiches TV coaxiales Ø9,52mm normalisées
  • Lot de 1 fiche mâle + 1 fiche femelle

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060910174
  • Modèle Prise (Plug)
  • Type de connecteur Autre
  • Fiche coudée Non
  • Type de connexion Autre
  • Type de câble Autre
  • Encastrement isolé Oui
  • Largeur 15 mm
  • Hauteur 15 mm
  • Profondeur 49.5 mm

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable