Tableau pré-équipé connecté Drivia with Netatmo pour chauffe-eau avec contacteur connecté et Module Control

  • Ref. 1 991 27
  • Drivia with Netatmo

Drivia with Netatmo,un ensemble de références connectées, montées et pré-câblées dans tableau électrique pour chauffe-eau

1249,00

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Tableau électrique 3 rangées pré-équipé de produits connectées pour tout type d'appareil "énergivore", tels que ballon d'eau chaude, prise de recharge pour véhicule électrique …
  • Contacteur connecté avec fonction heures creuses/ heures pleines 20A silencieux
  • Module Control : passerelle de connexion pour fonction pack de démarrage pour installation connectée
  • Permet, via l'App Home + Control, la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou On/Off) en fonction de la nature de la charge, la mesure et le suivi de la consommation du circuit piloté
  • Permet de mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit (jour de la semaine/créneaux horaires) simplement via l'App. Home + Control

Avantages

  • Evolutivité : possibilité de compléter l'installation avec d’autres produits “with Netatmo” et produits certifiés Zigbee 3.0
  • Nativement intégré avec les principales plateformes de maisons connectées et assistants vocaux

Les + installation

Définition des priorités entre les circuits électriques via l’application Home + Control

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour votre sécurité, lorsque vous travaillez sur des appareils/ produits électriques, coupez le dispositif de protection principal dans le coffret électrique

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972485814
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    3
  • Nombre de phases
    1
  • Protection
    Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
  • Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
    12
  • Courbe
    C
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
    3 kA
  • Nombre total de groupes
    3
  • Nombre de groupes directs
    12
  • Nombre de groupes de luminaires
    3
  • Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
    1
  • Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
    3
  • Interrupteur principal de protection
    Non
  • Courant assigné de l'interrupteur général
    63 A
  • Protection RCD entrant
    Oui
  • Protection haute intégrité
    Non
  • Protection fractionnée de la charge
    Non
  • Double protection RCD
    Non
  • Nombre de voies sortantes
    12
  • Adapté aux données
    Non
  • Groupe de cuisinières
    Monophasé
  • Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
    Non
  • Avec prise
    Non
  • Avec transformateur de sonnerie
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec mètre
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    500 mm
  • Hauteur d'encastrement
    496 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Largeur d'encastrement
    246 mm
  • Largeur en nombre de modules
    13
  • Profondeur
    103.5 mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Avec couvercle transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    39
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    400-400 V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Type de peigne fourni
    Vertical et horizontal
  • Nombre de peignes d'alimentation
    7
  • Nombre de borniers
    1
  • Nombre de bornes par bornier
    1
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    363-363 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    217-217 mm
  • Nombre de disjoncteurs
    13

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

81% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments