Transformateur pour sonnerie 8V à 12 V - 0,66 à 1 A - 2 modules

  • Ref. 0 927 78
  • Lexic

Transformateurs pour sonnerie prévu pour une utilisation intermittente

124,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Se monte dans tableau électrique
  • Accepte le passage du peigne d'alimentation
  • Alimentation possible en 230V directement en sortie du disjoncteur de protection par peigne uni + neutre

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927783
  • Tension primaire
    230 V
  • Tension secondaire 1
    12 V
  • Tension secondaire 2
    8 V
  • Intensité de courant secondaire 1
    0.66 A
  • Intensité de courant secondaire 2
    1 A
  • Puissance de sortie max.
    8 W
  • Type de transformateur
    Transformateur de sonnerie standard
  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Montage sur rail
    Oui
  • Longueur
    36 mm
  • Largeur
    66 mm
  • Hauteur
    84 mm
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Protégé contre les courts-circuits
    Oui
  • Protection contre les températures
    Oui
  • Avec interrupteur
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature de stockage
    -40-60 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1-4 mm²
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable