Filtre ADSL - pour prise RJ 45 pour accès telephone et internet

  • Ref. 0 910 65

Filtre à brancher dans une prise RJ45 pour permettre l'accès téléphone et Internet

25,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour prise RJ45
  • Produit mobile

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910655
  • Montage apparent
    Oui
  • Montage encastré
    Non
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Modèle
    Autre
  • Couleur
    Beige
  • Numéro RAL
    1015
  • Type de connexion
    Autre
  • Plaque centrale
    Oui
  • Avec cadre de recouvrement
    Oui
  • Avec zone de texte
    Non
  • Compatible avec des couvercles tiers
    Non
  • Largeur
    52mm
  • Hauteur
    56mm
  • Profondeur
    25mm
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    0-0mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    0-0mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable