Rallonge pour une fiche avec terre - plastique - 5m avec accroche - Blanc

  • Ref. 0 516 04

Rallonge, pour relier à une prise de courant avec terre éloignée un appareil équipé d'une fiche mâle avec ou sans terre

30,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Equipée d'une fiche mâle et d'une fiche femelle, avec terre 16A
  • Prise ergonomique facilitant le débrochage
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Avec crochet, système d'accrochage et de suspension

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060516048
  • Type raccordement 1
    Prise Euro (CEE 7/16)
  • Type raccordement 2
    Autre
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Section nominale du conducteur
    1.5mm²
  • Longueur
    5m
  • Matériau de la gaine
    Caoutchouc
  • Résistance à la température
    -15-100°C
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Couleur de gaine
    Blanc
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    6mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

56% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable