Multiprise extra-plate avec 3 prises de courant avec terre sans cordon , à câbler - blanc et gris clair

  • Ref. 0 494 96

Rallonge multiprise extra-plate au design soigné et minimaliste avec une esthétique tout en rondeur, pour un usage quotidien pour les branchements intérieurs

7,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi ,…
  • Equipée de 2 prises orientées à 45°
  • Equipée d'une prise à 90° pour permettre le branchement d’un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine
  • Extra-plate, peut être glissée sous un meuble
  • A câbler avec cordon 3G 1,5mm² (non fourni)

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971944145
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises norme française (type E)
    3
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    166.5mm
  • Hauteur
    54mm
  • Profondeur
    37.5mm
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit