Triple prise de courant précâblée Altège 16A avec connexion à bornes automatiques - finition Neige

Altège, une prise de courant élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes

20,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Nombre de postes 3

  • Raccordement facilité : une seule prise à câbler
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants : obture le contact électrique en l'absence de fiche
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Repérage des bornes facilitant le câblage
  • Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

  • Marque BTICINO
  • EAN/Gencode 8005543601075
  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 6
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 3
  • Nombre de modules 6
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Sans
  • Type de connexion Borne automatique
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Oui
  • Avec interrupteur Non
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 215 mm
  • Hauteur d'appareil 73.5 mm
  • Profondeur d'appareil 37 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur d'encastrement 27 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 3

RSE Produit

0.6645 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
18% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

58% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments