Prise de courant sans terre Céliane - Noir avec support, à équiper d'une plaque
- Ref. CZ0110
- Céliane
Prise de courant sans terre Céliane vendue avec support, prête à installer, à associer à des plaques Céliane avec une sélection de couleurs et de matières qui répond à tous les styles
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Avec éclips de protection pour protection des enfants
- En remplacement d'une ancienne prise sans terre pour branchement de petits appareils domestiques (lampe de chevet, lumniaires sur pieds...)
- Finition Noir, à équiper d'une plaque Céliane
Avantages
- Combinez votre prise avec une plaque de la collection Céliane pour personnaliser votre intérieur
Les + installation
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972555883
- Modèle Autre
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Sans
- Nombre de contacts actifs (ronds) 1
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre d'unités 1
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Noir
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Nombre de repiquage 1
- Avec dispositif on/off Non
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal 16A
- Tension nominale 250V
- Fréquence 50-60Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 74mm
- Hauteur d'appareil 74mm
- Profondeur d'appareil 37.5mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 28mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- précâblé Non
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5mm²
- Maintien du cable Autre
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Objet connecté Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel