Prise de courant avec terre pour plinthe - Blanc
- Ref. 0 901 96
Un indispensable de votre installation, pour alimenter en toute sécurité tous vos appareils domestiques
25,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Produit disponible jusqu'à épuisement du stock
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Avec éclips de protection pour protection des enfants
- Diamètre de perçage : 38mm
- Connexion par bornes à vis
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060901967
- Modèle Broche de contact de protection
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 1
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- nombre d'unités 1
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne à vis
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal 16 A
- Tension nominale 250 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 70 mm
- Hauteur d'appareil 50 mm
- Profondeur d'appareil 40 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 18 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-40 °C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 2.5-2.5 mm²
- Maintien du cable Autre
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Objet connecté Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.7738 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
13% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main