Prise de courant avec terre étanche avec volet Plexo 16A 250V livrée complète pour montage en encastré avec griffes sable

Plexo, prise de courant étanche complète, prête à installer en encastré dans le mur, livrée avec support plaque et griffes

22,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Prise de courant 2P+T à volet 16A 250V avec connexion rapide sans outil et repérage couleur
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions - IK08 : résistance à un choc de 5 joules
  • Finition Sable, une couleur beige qui s'associe avec les teintes courantes des murs extérieurs en résidentiel

Les + installation

Livré avec griffes permettant l'installation dans des boites d'encastrement dépourvues de vis

Les + utilisation

Produit complet, prêt à être installé sur une boite d'encastrement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation en intérieur ou extérieur
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414972108881
  • Nombre de poste(s) 1
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Tension nominale 250 V
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP55