Kit triple prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées finition noir

dooxie, kit prêt à poser avec triple prise de courant complète et une boîte d'encastrement pour une pose au mur

59,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france
Nombre de postes 3

  • Avec son design à fleur de mur, la prise Surface s’intègre toujours dans le décor
  • Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
  • Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Kit livré complet avec boîte d'encastrement et plaque noire

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971089341
  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 6
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 3
  • Nombre de modules 6
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Sans
  • Type de connexion Autre
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Noir
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Non
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 215 mm
  • Hauteur d'appareil 71 mm
  • Profondeur d'appareil 41.9 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur d'encastrement 33.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 3