Prise de courant connectée avec mesure puissance et suivi consommation Céliane with Netatmo complète avec plaque Blanc
- Ref. 1 991 61
- Céliane with Netatmo
Céliane with Netatmo, la prise de courant connectée permet de contrôler à distance les appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix, et de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Prise de courant connectée : contrôlez et suivez la consommation de vos appareils électrique et gros électroménager depuis votre smartphone
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control
- Protège le circuit contre les surcharges
- Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils pour créer une prise commandée
- Finition Blanc, livrée complète prête à installer
Avantages
- Peut être commandée à distance par une commande sans fils ou via votre smartphone
- Une fois installée au mur, la prise dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des prises Céliane
- Association facile et rapide avec un produit sans fils en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Les + installation
S'installe facilement en lieu et place d'une prise de courant standard dans une boîte simple - Connexion rapide sans outil par bornes automatiques - Livrée avec griffes
Les + utilisation
Commandez un éclairage ou un appareil électrique par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour ajouter une prise à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Fiche technique
Documentation
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972320948
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Nombre de poste(s) 1
- Nombre de modules 2
- Nombre de prises commutables 1
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne à vis
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Blanc
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Oui
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Oui
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Nombre de repiquage 1
- Avec interrupteur Oui
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Tension nominale 240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 90 mm
- Hauteur d'appareil 82 mm
- Profondeur d'appareil 42 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Profondeur d'encastrement 31.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Type de tension DC
- Power Delivery Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Distribution d'énergie
- nombre d'unités 1
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Prise de courant connectée avec mesure puissance et suivi consommation Céliane with Netatmo complète avec plaque Blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel