Visiophone Easy Kit Essential avec écran 7pouces blanc et platine de rue

  • Ref. 3 679 10
  • EASY KIT

214,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Kit livré complet : un écran intérieur, une platine de rue et une alimentation secteur à brancher directement sur une prise
  • Ecran intérieur 7pouces main libre à touches sensitives, résolution 800x480pixels - Blanc
  • Platine de rue métal antivandale avec éclairage LED, visière anti pluie, caméra grand angle, vision nocturne et bouton d'appel lumineux
  • Possibilité d'ajouter 1 platines de rue supplémentaire
  • Possibilité d'ajouter 2 écrans intérieurs supplémentaires par platine de rue

Les + installation

S'installer simplement avec l'adaptateur secteur fourni à brancher directement dans une prise

Les + utilisation

2 ouvertures possibles (portail/portillon)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour l'écran, usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972469777
  • Avec vidéo
    Oui
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Technique d'installation
    2-fils intégral
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Blanc
  • Mode de pose de la platine de rue
    Saillie
  • Matériau de la platine de rue
    Aluminium
  • Couleur de la platine de rue
    Gris
  • Nombre max. de postes intérieurs
    6
  • Nombre max. de platines de rue
    2
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Peut être connecté à un smartphone
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Non
  • Angle d'ouverture de la camera
    95 °
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Fonction mémoire
    Non
  • Taille de l'écran
    177.8 mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7 inch
  • Caméra ajustable manuellement
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Convient les personnes en situation de handicap
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    208 mm
  • Hauteur
    140 mm
  • Profondeur
    26.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    100-240 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    0.28-0.5 mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale
    60-103 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    60-142.5 mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Type de caméra
    Fixe
  • Angle de vue de la caméra
    95 °
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100 m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations