Ecran intérieur supplémentaire visiophone Easy Kit 7pouces noir effet miroir

  • Ref. 3 642 20
  • EASY KIT

142,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Ecran 7pouces mains libres à touches sensitives noir effet miroir pour un design élégant
  • Résolution écran : 800x480pixels
  • Ecran en complément du kit visiophone Easy Kit Plus

Avantages

  • Permet d'ajouter un point d'ouverture supplémentaire, idéal pour les maisons à étages

Les + installation

S'installer simplement avec l'adaptateur secteur fourni à brancher directement dans une prise

Les + utilisation

2 ouvertures possibles (portail/portillon)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972469821
  • Avec vidéo
    Oui
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Fonction mémoire
    Non
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Bouton de lumière/d'ouverture de porte
    Oui
  • Autre(s) commande(s) possible(s)
    Non
  • Mains libres
    Oui
  • Peut être connecté à un smartphone
    Oui
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Taille de l'écran
    177.8 mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7 inch
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Ouvre-porte automatique
    Non
  • Couleur
    Incolore
  • Type d'interface
    LAN
  • Arrêt automatique d'appel
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Réglage de la tonalité d'appel
    Oui
  • Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Avec écran tactile
    Non
  • Largeur
    208 mm
  • Hauteur
    122 mm
  • Profondeur
    26.5 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    100-240 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Nombre maximum d'écrans additionnels
    1
  • Adressable
    Non
  • Portier avec Application mobile
    Non
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100 m
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations