Voyant de balisage Mosaic Easy-Led 0,4W pour support 2 modules

  • Ref. 0 994 90
  • Mosaic

Mosaic Easy-Led, un voyant lumineux à monter sur un support qui permettra de le repérer dans les endroits sombres

21,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de créer un effet de halo lumineux blanc à travers la partie basse de la plaque de finition
  • Compatible avec les plaques 2 modules Mosaic
  • Lumière diffusée blanche

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971680500
  • Transfo intégré
    Non
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
    230-230V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
    230-230V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    11.8mm
  • Hauteur
    67.3mm
  • Profondeur
    5.6mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

69% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

21% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable