Support Batibox pour fixation à vis - 2 modules

  • Ref. 2 009 20
  • Batibox

Support métallique destiné au montage de mécanismes Mosaic ou Céliane dans boîte d'encastrement ou cadre saillie

2,45

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet la composition de configuration multipostes par association en vertical et horizontal
  • Livré avec une protection de chantier
  • Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle
  • Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation
  • La configurations multi-postes est facilitée par les points d'accrochage des supports entre eux

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245062009203
  • Modèle
    Encastré
  • Largeur
    74 mm
  • Mode de pose
    Fixation avec vis
  • Hauteur
    71 mm
  • Avec clou
    Non
  • Profondeur
    7.2 mm
  • Type de montage des modules d'insertion
    Frontal
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Avec vis
    Non
  • Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
    Non
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition
    Galvanisé/électrogalvanisé

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

36% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable